Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

143387
XSPTA13504

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta górna, do ochrony przed łukiem elektrycznym, dla szer.xgłęb.=1350x400mm, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
143387
EAN
4015081400515
Długość/głębokość produktu
1260 mm
Wysokość produktu
15 mm
Szerokość produktu
285 mm
Masa produktu
9.6 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSPTA13504

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035
Odpowiednie do
Deskowanie dachu

Dostawy

Kolor
Szary

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Do dł./gł. montażowej w szafie
400 mm
Do szer. mont. w szafie
1350 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu