Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

143399
XLST51353

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed, for WxD = 1350 x 300mm, IP55, grey

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143399
EAN
4015081400638
Product Length/Depth
1260 mm
Product Height
15 mm
Product Width
185 mm
Product Weight
6 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST51353

Dodatkowe informacje

RAL-number
7035
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Dostawy

Color
Gray

Technical data - mechanical

Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
1350 mm
Surface finishing
Powder coating

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.