Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

143828
Kod modelu: XVTL-TT600

Eaton xEffect XVTL Obudowy przełącznika i sterownic. Szyna do głębokiego montażu, dla D=600mm

General specifications

Nazwa produktu
Szyna montażowa xEffect xVtl firmy Eaton
Numer katalogowy
143828
EAN
4015081403622
Długość/głębokość produktu
466 mm
Wysokość produktu
40 mm
Szerokość produktu
18 mm
Masa produktu
0.343 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XVTL-TT600

Specyfikacje produktu

Liczba jednostek wysokości
0
Wysokość profilu (szyny)
18 mm
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana
Materiał
Stal
Model
Metryka
Sposób montażu
Montaż śrubowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.