Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

144019
XVTL-SCH206

Eaton xEffect xVtl Obudowy przełącznika i sterownic. Przegroda pionowa i pozioma, tworzywo sztuczne, wraz z materiałem mocującym, Wysokość: 2000 mm, Głębokość: 600 mm, dla XVTL i xEnergy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Przegroda xEffect xVtl firmy Eaton
Numer katalogowy
144019
EAN
4015081405534
Długość/głębokość produktu
450 mm
Wysokość produktu
1850 mm
Szerokość produktu
2 mm
Masa produktu
1.75 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XVTL-SCH206

Specyfikacje produktu

Wyposażone w:
Otwory montażowe
Ochrona powierzchni
Zagruntowana
Materiał
z tworzywa sztucznego

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.