Eaton EU5E, moduł we/wy, SmartWire-DT, 24 V DC, 8DO-Trans, 0,5A
| Nazwa produktu |
Eaton EU5E, moduł wyjścia
|
| Numer katalogowy |
144061
|
| EAN |
4015081405916
|
| Długość/głębokość produktu |
102 mm
|
| Wysokość produktu |
90 mm
|
| Szerokość produktu |
35 mm
|
| Masa produktu |
0.09 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA
IEC/EN 61131-2 CSA File No.: 2324643 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-07 UL |
| Kod modelu |
EU5E-SWD-X8D
|
| Przyspieszenie stałe |
1 g, 8,4–150 Hz, zgodnie z IEC/EN 61131-2, wibracje
|
| Stała amplituda |
3,5 mm, 5–8,4 Hz, zgodnie z IEC/EN 61131-2, wibracje
|
| Upuszczenia i przewrócenia |
50 mm, wysokość spadku, spadek zgodnie z IEC/EN 60068-2-31
|
| Wysokość spadku (IEC/EN 60068-2-32) — maks. |
0.3 m
|
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Odporność na wstrząsy |
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 11 ms, 9 uderzeń
|
| Ciśnienie powietrza |
795 – 1080 hPa (praca)
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-3
Suche gorąco wg IEC 60068-2-2 |
| Warunki środowiskowe |
Kondensacja: zapobiegać dostępnymi środkami
|
| Temp. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura pracy — min. |
-25 °C
|
| Wilgotność względna |
5–95% (brak kondensacji, IEC/EN 60068-2-30)
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Tak
|
| Typ połączenia |
Zaciski sprężynowe wtykowe, Zasilanie i czujnik we/wy
Wtyk, 8-biegunowy, SmartWire-DT Wtyk przyłączeniowy: Wtyk urządzenia zewnętrznego SWD4-8SF2-5, SmartWire-DT |
| Szybkość przesyłania danych |
250 kBit/s, SmartWire-DT
Ustawianie automatyczne |
| Wskaźnik LED |
Sygnalizacja stanu wyjść cyfrowych: Żółta dioda LED
Sygnalizacja stanu sieci SmartWire-DT: Zielony dioda LED |
| Protokół |
Inne systemy magistralne
|
| Stacja |
Urządzenie podrzędne SmartWire-DT, sieć SmartWire-DT
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
1.3 W
|
| Prąd wejściowy przy sygnale 1 |
4 mA
|
| Prąd wyjściowy |
0,5 A
|
| Straty mocy |
1,3 W
|
| Znamionowe napięcie robocze |
24 V DC (-15%/+20% - zasilanie)
|
| Zabezpieczenie przed zwarciami |
Wyjścia z ochroną przeciwzwarciową
|
| Prąd wyzwalania zwarciowego |
Maks. 1,2 A powyżej 3 ms, Cyfrowe wyjścia półprzewodnikowe
|
| Napięcie zasilania DC — maks. |
28.8 VDC
|
| Napięcie zasilania przy DC — min. |
20.4 VDC
|
| Wyładowanie w powietrzu |
8 kV, zgodnie z IEC 61131-2, poziom 3, ESD
|
| Impuls wyzwalający |
2 kV, Kabel zasilania, zgodnie z IEC/EN 61131-2, Poziom 3
1 kV, Kabel SmartWire-DT, zgodnie z IEC/EN 61131-2, Poziom 3 1 kV, Kabel sygnałowy, zgodnie z IEC/EN 61131-2, Poziom 3 |
| Wyładowanie stykowe |
4 kV, zgodnie z IEC/EN 61131-2, poziom 2, ESD
|
| Pola elektromagnetyczne |
10 V/m przy 80–1000 MHz (zgodnie z IEC/EN 61131-2:2008)
1 V/m przy 2,0 – 2,7 GHz (zgodnie z IEC/EN 61131-2:2008) 3 V/m przy 1,4 – 2 GHz (zgodnie z IEC/EN 61131-2:2008) |
| Prąd źródłowy |
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, poziom 3)
|
| Klasa zakłóceń radiowych |
Klasa A (EN 55011)
|
| Wartość przepięcia |
0,5 kV, Przewody zasilające udarowe, Udar (IEC/EN 61131-2:2008, Poziom 1), EMC
1 kV, Przewody we/wy udarowe, Udar (IEC/EN 61131-2:2008, Poziom 1), EMC |
| Typ połączenia elektrycznego |
Połączenie wtykowe płaskie
|
| Cechy |
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Zabezpieczenie przeciążeniowe (z diagnostyką) Fieldbus connection over separate bus coupler possible |
| Funkcje |
Do podłączania cyfrowych sygnałów we/wy
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia |
| Zużycie prądu |
43 mA, Sieć SmartWire-DT
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Sposób montażu |
Montaż naścienny / montaż bezpośredni
Możliwość montażu na szynie Mocowanie na szynie montażowej (zgodnie z IEC/EN 60715, 35 mm) |
| Kategoria przepięciowa |
II
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Kategoria produktu |
Urządzenie podrzędne SmartWire-DT
|
| Tętnienia resztkowe |
≤ 5% (napięcie wejściowe)
|
| Pojemność złącza |
0,25 - 1,5 mm² (24 - 16 AWG), elastyczny z tulejką, Zacisk czujnika we/wy
0,2 - 1,5 mm² (AWG 24 - 16), Przewód pojedynczy, Zacisk czujnika we/wy |
| Typ |
Moduły cyfrowe
|
| Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
| Obciążenie lampy |
≤ 3 W (przy RLL)
|
| Liczba wejść (cyfrowych) |
0
|
| Liczba wyjść (cyfrowych) |
8
|
| Wyjście |
8 wyjść tranzystorowych
|
| Zdolność przełączania |
IEC/EN 60947-5-1, kategoria użytkowa DC-13, Wyjścia cyfrowe
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Rozłączenie galwaniczne |
Wyjścia do SmartWire-DT: tak
|
| Zabezpieczenie przed odwróc. polar. |
Tak
Tak, do napięcia zasilającego (opcjonalnie Siemens MPI) |