Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

144591
XMH0603

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta nośna do uniwersalnego zastosowania, pusty, szer. x głęb. = 600 x 321 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
144591
EAN
4015081410972
Długość/głębokość produktu
530 mm
Wysokość produktu
115 mm
Szerokość produktu
370 mm
Masa produktu
10.5 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XMH0603

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna
Model
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Do dł./gł. montażowej w szafie
321 mm
Do szer. mont. w szafie
600 mm

Eksport specyfikacji produktu