Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

147403
M22Y-PVT

Eaton Moeller® series M22, przycisk zatrzymania, RMQ-Titan, W kształcie grzybka, 38 mm, Bez podświetlenia, Funkcja zwalniania poprzez obrót, żółty, żółty, RAL 9005

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, przycisk zatrzymania/wyłączenia awaryjnego
Numer katalogowy
147403
EAN
4015081439010
Długość/głębokość produktu
38 mm
Wysokość produktu
70 mm
Szerokość produktu
38 mm
Masa produktu
0.045 kg
Certyfikat(y)
CSA Class No.: 3211-03
UL
IEC/EN 60947-5
CE
CSA File No.: 012528
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL File No.: E29184
CSA
IEC/EN 60947
DNV
Kod modelu
M22Y-PVT

Siłownik

Siła załączania
50 N
Kolor siłownika
Żółty
Średnica elem. wykon.
38 mm
Funkcja elem. wykon.
Zwolnienie poprzez obrót
Blokada funkcji przełączenia
Kolor
Żółty
Projekt
W kształcie grzybka
Klasyczna
Podświetlenie
Bez podświetlenia
Sposób odblokowania
Zwalnianie poprzez obrót

Styki

Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Z przyłączami SWD-RMQ

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Kolor podstawy
Żółty
Kolor fazowania
Inny
Materiał pierścienia czołowego
Inny
Projekt
W kształcie grzybka
Klasyczna
Numer RAL
1004

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP67/IP69
NEMA 4X, 13
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Średnica otworu
22.5 mm
Częstotliwość pracy
600 operacji/godz.
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Typ
  • Przycisk zatrzymania awaryjnego
  • Przycisk STOP

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.