Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

147541
Kod modelu: M22S-USB

Eaton Moeller® series M22, wbudowane gniazdo, Gniazdo USB 3.0, Typ A, Pierścień czołowy: czarny

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, wbudowane gniazdo
Numer katalogowy
147541
EAN
4015081439928
Długość/głębokość produktu
50 mm
Wysokość produktu
45 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.02 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 6113-2
UL Category Control No.: DUXR, DUXR7
UL File No.: E330994
UL
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 142
CSA Class No.: none
UL report applies to both US and Canada
CE
UL 508
Notatki dotyczące katalogu
Gniazdo USB 3.0, Typ A
Kod modelu
M22S-USB

Specyfikacje produktu

Typ akcesor. / części zam.
Akcesorium
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
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
Na życzenie
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
Materiał styku
CuSn, pozłacane
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Kolor fazowania
W kolorze czarnym
Rodzaj styku
1:1
Projekt
USB 3.0 A
Stopień ochrony
NEMA 12 (z zamkniętą pokrywą)
IP65 (z zamkniętą pokrywą)
IP20 (z podłączoną wtyczką)
Typ akcesorium elektrycznego
Inne
Znamionowe napięcie robocze
5 V AC/DC
Rezystancja
< 30 mΩ (rezystancja skrośna)
Typ akcesoriów mechanicznych
Inne
Rezystancja izolacji
≥ 100 MΩ
Trwałość mechaniczna
100 cykli mocowania
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-20 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
25 °C
Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Głębokość montażowa
27 mm
Prąd znamionowy
900 A
Szybkość przesyłania danych
5 GBit/s, maks.
Klasa wartości granicznej
3
Napięcie znamionowe — maks.
30 V
Średnica otworu
22.5 mm
Liczba biegunów
Dziewięciobiegunowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.