Przełączniki bezprzewodowe xComfort serii Eaton Moeller. Przycisk wahadłowy, 4-kierunkowe, I/0, Biały
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series xComfort rocker
|
| Numer katalogowy |
147597
|
| EAN |
4015081440573
|
| Długość/głębokość produktu |
55 mm
|
| Wysokość produktu |
7 mm
|
| Szerokość produktu |
55 mm
|
| Masa produktu |
7.13 g
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
CWIZ-04/11
|
| Cechy |
Bezhalogenowe
|
| Nadruk/symbol |
Symbol 0 i 1
|
| Numer RAL (zbliżony) |
9010
|
| Używane z |
Przycisk 55 mm (uniwersalny)
|
| Użytkowanie |
Łącznik/przycisk
|
| System magistrali — typ produktu |
Przycisk wahadłowy
|
| Kolor |
Pure white
Biała |
| Model |
Inny
|
| Typ mocowania |
Zatrzask
|
| Materiał |
Tworzywo sztuczne
|
| Jakość materiału |
Tworzywo termoplastyczne
|
| Liczba zespołów (przeł. koł.) |
4
|
| Wykończ. powierzchni |
Matowy
|
| Ochrona powierzchni |
Nieutwardzony
|
| Stopień ochrony |
IK00
IP20 |