Przełączniki bezprzewodowe xComfort serii Eaton Moeller. Przycisk wahadłowy, 1-kierunkowe, Krem, Zaślepka
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series xComfort rocker
|
| Numer katalogowy |
147614
|
| EAN |
4015081440740
|
| Długość/głębokość produktu |
55 mm
|
| Wysokość produktu |
7 mm
|
| Szerokość produktu |
55 mm
|
| Masa produktu |
6.76 g
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
CWIZ-01/22
|
| Cechy |
Bezhalogenowe
|
| Nadruk/symbol |
Symbol „strzałki”
|
| Numer RAL (zbliżony) |
9001
|
| Używane z |
Przycisk 55 mm (uniwersalny)
|
| Użytkowanie |
Łącznik żaluzjowy
|
| System magistrali — typ produktu |
Przycisk wahadłowy
|
| Kolor |
Kremowa biel
Biały kremowy (electro white) Beżowy |
| Model |
Przycisk wahadłowy pojedynczy
|
| Typ mocowania |
Zatrzask
|
| Materiał |
Tworzywo sztuczne
|
| Jakość materiału |
Tworzywo termoplastyczne
|
| Liczba zespołów (przeł. koł.) |
1
|
| Wykończ. powierzchni |
Matowy
|
| Ochrona powierzchni |
Nieutwardzony
|
| Stopień ochrony |
IK00
IP20 |