Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

148583
Kod modelu: SL63032

Obudowy xEffect SASY 60i firmy Eaton, obudowa przełącznika i sterownicy. Izolator szyn zbiorczych, 3-biegunowy, 20x5-30x10, (60mm)

General specifications

Nazwa produktu
Izolator szyn zbiorczych Eaton xEffect SASY 60i
Numer katalogowy
148583
EAN
4015081450312
Długość/głębokość produktu
40 mm
Wysokość produktu
180 mm
Szerokość produktu
15 mm
Masa produktu
0.08 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
SL63032

Dostawy

Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu — maks.
630 A
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
40,5 kA

Technical data - mechanical

Rozstaw szyn zbiorczych
60 mm
Wysokość szyny zbiorczej
10 mm
Położenie szyny zbiorczej
Powyżej środka
Grubość szyny zbiorczej — maks.
30 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.