Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

148587
SLPEN63013

Obudowy xEffect SASY 60i firmy Eaton, obudowa przełącznika i sterownicy. JC/izolator N, 1-bieg., 30x10 (60mm)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Izolator szyn zbiorczych Eaton xEffect SASY 60i
Numer katalogowy
148587
EAN
4015081450350
Długość/głębokość produktu
40 mm
Wysokość produktu
66 mm
Szerokość produktu
15 mm
Masa produktu
0.04 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
SLPEN63013

Dostawy

Liczba biegunów
1-biegunowy

Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu — maks.
630 A

Technical data - mechanical

Rozstaw szyn zbiorczych
60 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.