Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

148598
REUVM

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Przekaźniki podnapięciowe, Un x 0, 85, 230/400 VAC, 1W

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
148598
EAN
4015081450466
Długość/głębokość produktu
90 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
18 mm
Masa produktu
0.065 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
REUVM

Specyfikacje produktu

Stopień ochrony
IP20
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
400 V
Moc przełączania (VA) — maks.
1250 VA
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Sposób montażu
Szyna DIN
Wysokość wbudowania
90 mm
Częst. znamionowa — maks.
50 Hz
Częstotliwość znamionowa – min.
50 Hz
Liczba cykli przełączeń elektrycznych na minutę — maks.
6
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Wskazany zakres pomiarowy
3 N, 400/230 V
Opóźnienie wyzwalania
500 ms

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.