Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

148599
FCFBD02DI-1

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Podstawa bezpiecznika, 63A, 400 V, D02/E18, 36mm, 1

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Części dystrybucyjne firmy Eaton
Numer katalogowy
148599
EAN
4015081450473
Długość/głębokość produktu
68 mm
Wysokość produktu
58 mm
Szerokość produktu
27 mm
Masa produktu
0.074 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
FCFBD02DI-1

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
63 A
Liczba biegunów
1-biegunowy
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
400 V
Rozmiar
D02
Materiał
z tworzywa sztucznego
Sposób montażu
Szyna DIN
Napięcie znamionowe
400 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.