Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

149182

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda, urządzenia wyłącznika automatycznego / tylna część szyny zbiorczej, Wys. x szer. = 275x800 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
149182
EAN
4015081455201
Długość/głębokość produktu
275 mm
Wysokość produktu
20 mm
Szerokość produktu
700 mm
Masa produktu
2 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XPBMB027508

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0
Odpowiednie do
Do wygrodzeń w formie 2a
Do wygrodzeń w formie 3a
Do wygrodzeń w formie 3b
Do wygrodzeń w formie 4a
Do wygrodzeń w formie 4b
Do wygrodzeń w formie 2b

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Zestaw montażowy
Materiał
Stal
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do dł./gł. montażowej w szafie
8 mm
Do szer. mont. w szafie
800 mm
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu