Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

149186
XPI26FBMCB0611

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda, urządzenia wyłącznika automatycznego / tylna część szyny zbiorczej, Wys. x szer. = 600 x 1100 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
149186
EAN
4015081455249
Długość/głębokość produktu
620 mm
Wysokość produktu
40 mm
Szerokość produktu
1060 mm
Masa produktu
3.8 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XPI26FBMCB0611

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0
Odpowiednie do
Do wygrodzeń w formie 3b
Do wygrodzeń w formie 2b
Do wygrodzeń w formie 3a
Do wygrodzeń w formie 2a
Do wygrodzeń w formie 4a
Do wygrodzeń w formie 4b

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Część indywidualna
Materiał
Stal
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do szer. mont. w szafie
1100 mm
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu