Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

149446
ASCNH185CT500-5-05

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Przekładnik prądowy, 500, 5A, 0,5 GK, 2,5VA

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Części dystrybucyjne firmy Eaton
Numer katalogowy
149446
EAN
4015081457823
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
26 mm
Szerokość produktu
52 mm
Masa produktu
0.19 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
ASCNH185CT500-5-05

Specyfikacje produktu

Prąd znamionowy
500 A
Liczba wejść pierwotnych
0
Prąd wyjściowy wtórny
5 A
Znamionowa moc wtórna pozorna
2.5 VA
Klasa dokładności (prop.)
0,5
Model
Przetwornica przewodów doprowadzających
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Połączenie wtórne
Połączenia śrubowe
Pobór mocy
2.5 W

Eksport specyfikacji produktu

Modele eCAD

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.