Części dystrybucyjne firmy Eaton. Przekładnik prądowy, 600, 5A, 0,5 GK, 2,5VA
| Nazwa produktu |
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
|
| Numer katalogowy |
149447
|
| EAN |
4015081457830
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
26 mm
|
| Szerokość produktu |
52 mm
|
| Masa produktu |
0.17 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
ASCNH185CT600-5-05
|
| Prąd znamionowy |
600 A
|
| Liczba wejść pierwotnych |
0
|
| Prąd wyjściowy wtórny |
5 A
|
| Znamionowa moc wtórna pozorna |
2.5 VA
|
| Klasa dokładności (prop.) |
0,5
|
| Model |
Przetwornica przewodów doprowadzających
|
| Współczynnik przetężeniowy |
FS 5
|
| Połączenie wtórne |
Połączenia śrubowe
|
| Pobór mocy |
2.5 W
|