Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

149451
ASCNH185CT400-5-1

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Przekładnik prądowy, 400, 5A, 1 GK, 5VA

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
149451
EAN
4015081457878
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
26 mm
Szerokość produktu
52 mm
Masa produktu
0.3 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
ASCNH185CT400-5-1

Specyfikacje produktu

Prąd znamionowy
400 A
Liczba wejść pierwotnych
0
Prąd wyjściowy wtórny
5 A
Znamionowa moc wtórna pozorna
5 VA
Klasa dokładności (prop.)
1
Model
Przetwornica przewodów doprowadzających
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Połączenie wtórne
Połączenia śrubowe
Pobór mocy
5 W

Eksport specyfikacji produktu

Modele eCAD

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.