Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

149673
IZMX40B3-V20F

Eaton Moeller series IZMX/INX – Wyłącznik powietrzny ACB. Wyłącznik IZMX40, 3-biegunowy, 2000 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 66 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 66 kA, Ir 1000 A–2000 A, Mocowany na stałe, ochrona selektywna

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Numer katalogowy
149673
EAN
4015081464814
Długość/głębokość produktu
584 mm
Wysokość produktu
597 mm
Szerokość produktu
521 mm
Masa produktu
45 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
IZMX40B3-V20F

Dostawy

Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Typ
Wyłącznik

Technical data - electrical

Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
2000 A

Technical data - mechanical

Sposób montażu
Nieruchome
Umiejscowienie przyłączy głównego obwodu prądowego
Strona tylna

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.