Eaton Moeller series IZMX/INX – Wyłącznik powietrzny ACB. IZMX40, 3-biegunowy, 2000 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 105 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 105 kA, Ir 1000 A–2000 A, Mocowany na stałe, Ochrona uniwersalna
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
|
| Numer katalogowy |
149745
|
| EAN |
4015081464098
|
| Długość/głębokość produktu |
584 mm
|
| Wysokość produktu |
597 mm
|
| Szerokość produktu |
521 mm
|
| Masa produktu |
45 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
IZMX40H3-U20F
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Typ |
Wyłącznik
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
2000 A
|
| Sposób montażu |
Nieruchome
|
| Umiejscowienie przyłączy głównego obwodu prądowego |
Strona tylna
|