Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

150271
XNNSKS-M8X120-8

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Hexagon-head screw, M8x120, 8.8

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
150271
EAN
4015081466177
Product Length/Depth
120 mm
Product Height
8 mm
Product Width
8 mm
Product Weight
0.036 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XNNSKS-M8X120-8

Dodatkowe informacje

RAL-number
7035

Dostawy

Color
Zinc

Technical data - mechanical

Dimension square neck bolt
0 mm
Head diameter
8 mm
Head style
Hexagon
Length to bottom side head
120 mm
Material
Steel
Material quality
8.8 (steel)
Pitch thread
0 mm
Screwing system
Hexagon
Surface protection
Galvanic/electrolytic zinc plated
Thread per inch
0
Thread size
8
#8
Thread type
Full thread
Metric
Wrench width
13 mm

Eksport specyfikacji produktu