Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

150466
XSFB0802

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Rama cokołu, dla szer.x głęb.=800x200mm, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
150466
EAN
4015081468065
Długość/głębokość produktu
800 mm
Wysokość produktu
250 mm
Szerokość produktu
400 mm
Masa produktu
11.148 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSFB0802

Dodatkowe informacje

Cechy
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Profil stabilizacji podstawy

Technical data - mechanical

Odporność udarowa
IK10
Materiał
Stal
Do dł./gł. montażowej w szafie
200 mm
Do szer. mont. w szafie
800 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu