Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta górna, Zamknięta, IP55, dla szer. x gł. = 600 x 200 mm, szary
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
150484
|
| EAN |
4015081468249
|
| Długość/głębokość produktu |
525 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
120 mm
|
| Masa produktu |
1.252 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XSPTC0602
|
| Numer RAL |
7035
|
| Odpowiednie do |
Deskowanie dolne
Deskowanie dachu |
| Kolor |
Szary
|
| Materiał |
Stal
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
200 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
600 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|