Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

150485
XSPTC0802

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta górna, zamknięta, IP55, dla szer. x głęb.=800x200mm, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
150485
EAN
4015081468256
Długość/głębokość produktu
725 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
120 mm
Masa produktu
1.535 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSPTC0802

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035
Odpowiednie do
Deskowanie dachu
Deskowanie dolne

Dostawy

Kolor
Szary

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Do dł./gł. montażowej w szafie
200 mm
Do szer. mont. w szafie
800 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu