Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

150488
XSPTC1102

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta górna, Zamknięta, IP55, dla szer.xgłęb.=1100x200mm, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
150488
EAN
4015081468287
Długość/głębokość produktu
1025 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
120 mm
Masa produktu
1.96 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSPTC1102

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035
Odpowiednie do
Deskowanie dolne
Deskowanie dachu

Dostawy

Kolor
Szary

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Do dł./gł. montażowej w szafie
200 mm
Do szer. mont. w szafie
1100 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu