Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

150491
XAP01AF150

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Cokół, Wys. x szer. = 100 x 150 mm, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
150491
EAN
4015081468317
Długość/głębokość produktu
175 mm
Wysokość produktu
60 mm
Szerokość produktu
120 mm
Masa produktu
1.178 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XAP01AF150

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Kompletny cokół

Technical data - mechanical

Odporność udarowa
IK10
Nośność — maks.
1500 kg
Materiał
Stal
Do dł./gł. montażowej w szafie
43 mm
Do szer. mont. w szafie
150 mm

Eksport specyfikacji produktu