Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

150495
XPSS2002

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda, sekcja/sekcje, Wys. x szer. = 2000 x 200 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
150495
EAN
4015081468355
Długość/głębokość produktu
2000 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
130 mm
Masa produktu
16.429 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XPSS2002

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0
Odpowiednie do
Do wygrodzeń w formie 4b
Do wygrodzeń w formie 2a
Do wygrodzeń w formie 3a
Do wygrodzeń w formie 3b
Do wygrodzeń w formie 2b
Do wygrodzeń w formie 4a

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Zestaw montażowy
Materiał
Stal
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do dł./gł. montażowej w szafie
200 mm
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu