Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

150504
XAP020410

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Cokół, Wys. x szer. x gł. = 200x425x1000 mm, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
150504
EAN
4015081468447
Długość/głębokość produktu
855 mm
Wysokość produktu
210 mm
Szerokość produktu
230 mm
Masa produktu
10.5 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XAP020410

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Kompletny cokół

Technical data - mechanical

Odporność udarowa
IK10
Nośność — maks.
1500 kg
Materiał
Stal
Do dł./gł. montażowej w szafie
1000 mm
Do szer. mont. w szafie
425 mm

Eksport specyfikacji produktu