Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

150520
XPIBCB-H-12019

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda, Złącze IZM - / tylny obszar szyny zbiorczej, poziomy, szer. x głęb. = 1200 x 190 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
150520
EAN
4015081468607
Długość/głębokość produktu
1080 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
220 mm
Masa produktu
1.6 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XPIBCB-H-12019

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0
Odpowiednie do
Do wygrodzeń w formie 2b
Do wygrodzeń w formie 2a
Do wygrodzeń w formie 3a
Do wygrodzeń w formie 4a
Do wygrodzeń w formie 4b
Do wygrodzeń w formie 3b

Dostawy

Kolor
Czerwony

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Część indywidualna
Materiał
z tworzywa sztucznego
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do dł./gł. montażowej w szafie
190 mm
Do szer. mont. w szafie
1200 mm
Wykończ. powierzchni
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu