Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

150614
PKE-SWD-SP

Element funkcyjny PKE z serii Eaton Moeller®, SmartWire-DT, PKE / XTPE

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® PKE, element funkcyjny
Numer katalogowy
150614
EAN
4015081468669
Długość/głębokość produktu
71 mm
Wysokość produktu
46.8 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.028 kg
Certyfikat(y)
CSA
UL
CE
UL508
CSA-C22.2 No. 14
CSA Class No.: 3211-07
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 165628
IEC60847-4-1
UL File No.: E29184
IEC/EN 61131-2
UL Category Control No.: NLDX, NLDX7
Kod modelu
PKE-SWD-SP

Warunki otoczenia, mechaniczne

Przyspieszenie stałe
1 g, 8,4–150 Hz, zgodnie z IEC/EN 61131-2, wibracje
Stała amplituda
3,5 mm, 5–8,4 Hz, zgodnie z IEC/EN 61131-2, wibracje
Upuszczenia i przewrócenia
Wysokość spadku 50 mm, Spadek wg IEC/EN 60068-2-31
Wysokość spadku (IEC/EN 60068-2-32) — maks.
0.3 m
Pozycja montażu
Jako PKE12/35/65
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 11 ms, 9 uderzeń

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-30 °C
Warunki środowiskowe
Kondensacja: zapobiegać dostępnymi środkami
Wilgotność względna
5–95% (brak kondensacji, IEC/EN 60068-2-30)

Komunikacja

Adresowanie
Automatyczne ustawianie adresów
Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Typ połączenia
SWD: Wtyk, 8-biegunowy
Wtyk urządzenia zewnętrznego SWD4-8SF2-5, SmartWire-DT
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu sieci SmartWire-DT: Zielony dioda LED
Stacja
Urządzenie podrzędne SmartWire-DT, sieć SmartWire-DT

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0.5 W

Kompatybilność elektromagnetyczna

Wyładowanie w powietrzu
8 kV, zgodnie z IEC 61131-2, poziom 3, ESD
Impuls wyzwalający
1 kV, kabel SmartWire-DT, kabel sygnałowy, zgodnie z IEC/EN 61131-2, poziom 3
1 kV, kabel magistrali CAN/DP, kable SmartWire-DT, zgodnie z IEC/EN 61131-2, poziom 3
Wyładowanie stykowe
4 kV, zgodnie z IEC/EN 61131-2, poziom 2, ESD
Pola elektromagnetyczne
10 V/m przy 80–1000 MHz (zgodnie z IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m przy 1,4 – 2 GHz (zgodnie z IEC/EN 61131-2:2008)
1 V/m przy 2,0 – 2,7 GHz (zgodnie z IEC/EN 61131-2:2008)
Prąd źródłowy
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, poziom 3)
Klasa zakłóceń radiowych
Klasa A (EN 55011)

Features & functions

Funkcje
Ochrona silnika
Wyświetlanie ustawionej wartości wyzwalania przeciążeniowego
Wyświetlanie stanu stycznika PKE
Wyświetlanie wskazań wyłączenia (przeciążenie, zwarcie…)
Wyświetlanie numeru części Blok wyzwalacza FI
Wyświetlanie prądu silnika w %
Wyświetlanie obrazu cieplnego obciążenia w %
Zdalne rozłączanie wyłącznika silnikowego
Ochrona silnika przy ciężkim rozruchu
Wyświetlanie ustawionego czasu opóźnienia (CLASS)
Do podłączania wyłącznika silnikowego z blokami wyzwalaczy PKE-XTU(W)A-... (zabezpieczenie silnika) do SmartWire-DT

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
Funkcja komunikacyjna i pomiarowa
Zużycie prądu
35 mA, sieć SmartWire-DT, zasilanie 15-V-SWD
Stopień ochrony
IP20
Kategoria przepięciowa
II
Stopień zanieczyszczenia
2
Kategoria produktu
  • Akcesoria
  • Urządzenie podrzędne SmartWire-DT

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015