Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

150646
M22-SOL-IR1Q

Eaton Moeller® series M22, obudowa natynkowa, czarny, czerwona pokrywa

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
Numer katalogowy
150646
EAN
4015081469581
Długość/głębokość produktu
56 mm
Wysokość produktu
80 mm
Szerokość produktu
72 mm
Masa produktu
0.136 kg
Zgodność/zgodności
CE
Notatki dotyczące katalogu
czarny z czerwoną pokrywą
Kod modelu
M22-SOL-IR1Q

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Brak

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Na życzenie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
1 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Szczegóły obudowy

Kolor obudowy
Czerwony
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Rodzaj obudowy
Obudowa do montażu powierzchniowego

Features & functions

Funkcje
Do montażu wyłącznika PV
Liczba pozycji sterowniczych
1

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP67/IP69
NEMA 4X
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Średnica otworu
22.5 mm
Kategoria produktu
Akcesoria

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015