Eaton Moeller® series M22, pierścień ochronny, czerwony, z laserowo wygrawerowanym oznaczeniem SOLAR
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, pierścień osłaniający
|
| Numer katalogowy |
150647
|
| EAN |
4015081469598
|
| Długość/głębokość produktu |
79 mm
|
| Wysokość produktu |
50 mm
|
| Szerokość produktu |
65 mm
|
| Masa produktu |
0.046 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Notatki dotyczące katalogu |
Czerwona
|
| Kod modelu |
M22R-SOL-XGPVQ
|
| Funkcje |
Protection against accidental actuation
|
| Napis |
" Solar "
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Akcesoria
|
| Stopień ochrony |
IP65
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|