Eaton Moeller® series M22, rozłącznik pożarowy, PV, z laserowo wygrawerowanym oznaczeniem SOLAR M22-SOL-PVT45P-MPI
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, Rozłącznik przeciwpożarowy
|
| Numer katalogowy |
150672
|
| EAN |
4015081469475
|
| Długość/głębokość produktu |
67 mm
|
| Wysokość produktu |
45 mm
|
| Szerokość produktu |
45 mm
|
| Masa produktu |
0.043 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Kod modelu |
M22-SOL-PVT45P-MPI
|
| Kolor siłownika |
Czerwona
|
| Typ siłownika |
Pokrętło
|
| Liczba stopni przełączania |
2
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
0
|
| Kolor fazowania |
Inny
|
| Materiał pierścienia czołowego |
Plastyk
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Połączenia śrubowe
|
| Stopień ochrony |
IP67/IP69
NEMA 4X |
| Średnica otworu |
22.5 mm
|