Eaton Moeller® series M22, rozłącznik pożarowy, PV, z laserowo wygrawerowanym oznaczeniem SOLAR M22-SOL-PVT45P-MPIQ
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, Rozłącznik przeciwpożarowy
|
| Numer katalogowy |
150673
|
| EAN |
4015081469482
|
| Długość/głębokość produktu |
67 mm
|
| Wysokość produktu |
45 mm
|
| Szerokość produktu |
45 mm
|
| Masa produktu |
0.043 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Kod modelu |
M22-SOL-PVT45P-MPIQ
|
| Kolor siłownika |
Czerwony
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Podłączenie na śrubę
|
| Typ siłownika |
Pokrętło
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
0
|
| Średnica otworu |
22.5 mm
|
| Kolor fazowania |
Inne maszyny
|
| Materiał pierścienia czołowego |
z tworzywa sztucznego
|
| Stopień ochrony |
IP67/IP69
NEMA 4X |
| Liczba stopni przełączania |
2
|