Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

151682
Kod modelu: XPI26BCB-E-135

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda, Złącze IZM26 - tylna część szyny zbiorczej, PARZYSTA, Szer.=1350mm

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
151682
EAN
4015081484706
Długość/głębokość produktu
1000 mm
Wysokość produktu
50 mm
Szerokość produktu
1150 mm
Masa produktu
4.5 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XPI26BCB-E-135

Additional information

Numer RAL
0
Odpowiednie do
Do wygrodzeń w formie 4a
Do wygrodzeń w formie 4b
Do wygrodzeń w formie 3a
Do wygrodzeń w formie 2b
Do wygrodzeń w formie 2a
Do wygrodzeń w formie 3b

Delivery program

Kolor
Szary

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Część indywidualna
Materiał
z tworzywa sztucznego
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do dł./gł. montażowej w szafie
50 mm
Do szer. mont. w szafie
1350 mm
Wykończ. powierzchni
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu