Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

152

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC set screw type connector, Rigid/IMC, Straight, Insulated, Malleable iron, 1"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC set screw type connector
Catalog Number
152
UPC
784564111524
Product Length/Depth
1.75 in
Product Height
2 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
0.4 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Trade size
1"
Style
Set screw

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.