Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

153152

Eaton ESR5, przekaźnik bezpieczeństwa funkcji zatrzymania awaryjnego/drzwi ochronnych, 230 Vac, 3 ścieżki załączenia ESR5-NOS-31-230VAC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton ESR5, przekaźnik bezpieczeństwa
Numer katalogowy
153152
EAN
4015081497485
Długość/głębokość produktu
114.5 mm
Wysokość produktu
99 mm
Szerokość produktu
22.5 mm
Masa produktu
0.177 kg
Certyfikat(y)
UL File No.: E29184
2014/30/EU
CSA-C22.2 No. 14-95
UL 508
EN 50156-1
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NKCR; NKCR7
CE
Certified by UL for use in Canada
CSA Class No.: 3211-83; 3211-03
EN 50178
IEC/EN 60204
UL
EN ISO 13849-1
IEC 61508, Parts 1-7
IEC 62061
Machines 2006/42/EG
Kod modelu
ESR5-NOS-31-230VAC

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Zdolność przełączania
0,01 W
Zgodnie z IEC 60947-5-1, Wyjścia
Odporność na drgania
10 – 150 Hz, Amplituda: 0.15 mm, Przyspieszenie: 2 g, (IEC/EN 60068-2-6)

Klimatyczne warunki otoczenia

Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-20 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Suche gorąco wg IEC 60068-2-2
Zimno zgodnie z EN 60068-2-1
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-3
Warunki środowiskowe
Kondensacja: Bez kondensacji
Prześwit w powietrzu i odstępy izolacyjne zgodne z EN 50178, UL 508, CSA C22.2., No. 14-95
Temp. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura pracy — min.
-25 °C
Wilgotność względna
< 75 %

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymogi, pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
5.43 W

Dane elektryczne

Prąd udarowy
0,1 - 6 A
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
230 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
0 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
230 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
20.4 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
0 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
0 V
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Znamionowe napięcie robocze
230 V AC (zasilanie)
230 V AC
ok. 24 V DC na wejściu, obwód startowy i zwrotny
Zabezpieczenie przed zwarciami
Bezpiecznik 10 A gL/gG (prądowa ścieżka załączenia), Do obwodów wyjściowych, Zewnętrzne
Bezpiecznik 6 A gL/gG (prądowa ścieżka sygnałowa), Do obwodów wyjściowych, Zewnętrzne
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
10A gL/gG, NEOZED (N/O), Zabezpieczenie wyjścia, Zewnętrzne, Dane wyjściowe
6A gL/gG, NEOZED (N/C), Zabezpieczenie wyjścia, Zewnętrzne, Dane wyjściowe

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Podłączenie na śrubę
Cechy
6 kV pomiędzy A1-A2/układem logicznym/prądowymi ścieżkami sygnałowymi i załączenia
Wzmocniona izolacja
3 bezzwłoczne prądowe ścieżki załączenia
Bezpieczna izolacja
Izolacja standardowa
Automatycznie/ręcznie nadzorowany start
Wyposażone w:
Obwód sprzężenia zwrotnego
Zatwierdzone dla TÜV
Wejście startowe
Zatwierdzone według UL
Odłączalne zaciski
Funkcje
1-kanałowy
Materiał
Styki: tlenek srebrowo-cynkowy, pozłacane (AgSnO2, 0,2 µm Au)
Obudowa: Poliamid (PA), niewzmacniany

Informacje ogólne

Typ połączenia
Zaciski śrubowe M3
Zużycie prądu
22 mA, DC
Stopień ochrony
Zaciski: IP20
Obudowa: IP20
IP20
Miejsce instalacji: ≥ IP54
Współczynnik czasu pracy
100%
Emisja zakłóceń
Zgodnie z normą EN 61000-6-4
Odporność na zakłócenia
Zgodnie z normą EN 61000-6-2
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu sieci SmartWire-DT: Zielony dioda LED
Trwałość mechaniczna
10 000 000 operacji
Model
Urządzenie standardowe
Sposób montażu
Mocowanie na szynie montażowej (zgodnie z IEC/EN 60715, 35 mm)
Możliwość montażu na szynie
Szerokość montażu
22,5 mm
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
2
Straty mocy
Normalnie 5,43 W
Kategoria produktu
Elektroniczne przekaźniki bezpieczeństwa
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Czas powrotu
1000 ms
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
PL c, Poziom zapewnienia bezpieczeństwa
300 000 cykli przełączania, B10d
Kat. 1, Kategoria
Parametr bezpiecz. (IEC 62061)
Kat. 1, Kategoria
SILCL 1, Granica osiągnięcia poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa
SIL 1, Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa, Zgodnie z IEC 61508
2,42 x 10-10, PFHd, Prawdopodobieństwo wystąpienia awarii na godzinę
Kategoria ogranicznika (IEC 60204)
0
Odpowiednie do
Nadzorowanie obwodów zatrzymania awaryjnego
Moduł stosowany do bezpiecznego rozłączania obwodów elektrycznych
Przekaźnik bezpieczeństwa do monitorowania zatrzymania awaryjnego i przełącznika ochronnego drzwi
Nadzorowanie łączników krańcowych
Częstotliwość przełączania
Maks. 0.5 Hz, Dane wejściowe
Typ
  • Kategoria zatrzymania awaryjnego 0, wyłączanie awaryjne
  • Drzwi ochronne
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Wejście/Wyjście

Moc rozłączania
88 W maks., obciążenie rezystancyjne (τ = 0 ms), przy 220 V DC
40 W maks., obciążenie indukcyjne (τ = 40 ms), przy 48 V DC
2000 VA, maks., obciążenie rezystancyjne (τ = 0 ms), przy 250 V AC
48 W maks., obciążenie indukcyjne (τ = 40 ms), przy 24 V DC
35 W maks., obciążenie indukcyjne (τ = 40 ms), przy 110 V DC
144 W maks., obciążenie rezystancyjne (τ = 0 ms), przy 24 V DC
33 W maks., obciążenie indukcyjne (τ = 40 ms), przy 220 V DC
230 W maks., obciążenie rezystancyjne (τ = 0 ms), przy 48 V DC
68 W maks., obciążenie rezystancyjne (τ = 0 ms), przy 110 V DC
Wejście
∞ ms, Jednoczesność wejść 1/2
Liczba wejść
1-kanałowy
Liczba wyjść (bezpieczeństwa, styk zwłoczny) ze stykiem
0
Liczba wyjść (bezpieczeństwa, styk bezzwłoczny) ze stykiem
3
Liczba wyjść (sygnalizacyjnych, styk zwłoczny) ze stykiem
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych (funkcja sygn., bezzwł.) ze stykiem
1
Dopuszcz. całkow. rezyst. przew.
50 Ω (wejście i obwody rozrusznikowe dla UN)
Czas przyciągania
50 ms stand. (K1, K2 – przy ręcznej obsłudze UN)
300 ms stand. (przy Uₑ w trybie automatycznym)
330 ms stand. (jeśli uruchamiane przez A1 lub S11/S12)
300 ms stand. (K1, K2 – w trybie automatycznym UN)
50 ms stand. (przy Uₑ w trybie ręcznym)
Prąd sumaryczny kwadrat.
72 A² (ITH² = I1² + I2² + I3²)
Czas resetowania
20 ms (przy uruchomieniu poprzez S11/S12)
Normalnie 150 ms (przy uruchomieniu poprzez A1)
Napięcie łączeniowe
250 V
Prąd w trybie pracy ciągłej
5 A N/C, Graniczny prąd ciągły
6 A N/O, Graniczny prąd ciągły

Przekroje poprzeczne

Rozmiar wkrętaka
2, Zacisk śrubowy, Wkrętak krzyżakowy
0,6 x 3,5 mm, Zaciski śrubowe
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
7 mm
Pojemność złącza
24 - 12 AWG, jednodrutowy lub wielożyłowy
2 x (0,2 – 1) mm², Przewód pojedynczy
2 x (0,25 – 1) mm², elastyczny z tulejką
1 x (0,2 – 2,5) mm², Przewód pojedynczy
1 x (0,25 – 2,5) mm², elastyczny z tulejką
Moment dokręcania
0,6 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015