Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Produkt wycofany z produkcji

155244
Kod modelu: XMW0906D

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Drawer, H=225mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
155244
EAN
4015081519828
Product Length/Depth
420 mm
Product Height
230 mm
Product Width
565 mm
Product Weight
9 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XMW0906D

Dodatkowe informacje

RAL-number
0

Dostawy

Color
Stainless steel
Model
Other

Technical data - mechanical

Load capacity - max
0 kg
Material
Metal
Suitable for enclosure building height
2000 mm
Suitable for enclosure building length/depth
0 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm

Eksport specyfikacji produktu