Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Poszczególne komponenty MCC: 3-biegunowe główne odpływowe styki prądowe, do 350 A, Wys.= 300 mm, gniazdo i wtyczka, 2 wsporniki mocujące, akcesoria do śrub
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
155261
|
| EAN |
4015081519897
|
| Długość/głębokość produktu |
185 mm
|
| Wysokość produktu |
170 mm
|
| Szerokość produktu |
175 mm
|
| Masa produktu |
2.75 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XMW-OC-350-M10-3-300MM
|
| Numer RAL |
0
|
| Kolor |
Szary
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Materiał |
Inne maszyny
|