Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

155262
XMW-OC-350-M10-3-450MM

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Poszczególne komponenty MCC: 3-biegunowe główne odpływowe styki prądowe, do 350 A, Wys. = 450 mm, gniazdo i wtyczka, 2 wsporniki mocujące, akcesoria do śrub

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
155262
EAN
4015081519903
Długość/głębokość produktu
185 mm
Wysokość produktu
325 mm
Szerokość produktu
85 mm
Masa produktu
2.5 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XMW-OC-350-M10-3-450MM

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu