Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

155263
XMW-OC-650-M12-3

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Styki główne, szuflada, Wyjściowe, do 650A, 3-biegunowy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
155263
EAN
4015081519910
Długość/głębokość produktu
225 mm
Wysokość produktu
325 mm
Szerokość produktu
85 mm
Masa produktu
4 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XMW-OC-650-M12-3

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu