Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Styki główne, szuflada, Wyjściowe, do 650A, 4-bieg.
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
155266
|
| EAN |
4015081519941
|
| Długość/głębokość produktu |
225 mm
|
| Wysokość produktu |
325 mm
|
| Szerokość produktu |
85 mm
|
| Masa produktu |
5 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XMW-OC-650-M12-4
|
| Numer RAL |
0
|
| Kolor |
Szary
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Materiał |
Inne maszyny
|