Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta przednia, IP55, pusty, wys.=150mm, specjalny kolor
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
155278
|
| Długość/głębokość produktu |
50 mm
|
| Wysokość produktu |
150 mm
|
| Szerokość produktu |
570 mm
|
| Masa produktu |
1.5 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XMW0606E-C-SOND-RAL*
|
| Numer RAL |
0
|
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Materiał |
Metal
|
| Wysokość montażowa w szafie |
2000 mm
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
0 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
600 mm
|