Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

155402
XMW-ICL-630-4

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Styki główne, szuflada, wejściowe, do 630A, 4-bieg.

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
155402
EAN
4015081521197
Długość/głębokość produktu
250 mm
Wysokość produktu
60 mm
Szerokość produktu
110 mm
Masa produktu
1.8 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XMW-ICL-630-4

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0

Dostawy

Kolor
Inne maszyny
Model
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
Metal

Eksport specyfikacji produktu