Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

155449
Kod modelu: CMMZ-00/32

Seria xComfort Eaton Moeller – interfejsy komunikacyjne i routery Zasilacz wtykowy, wtyczka odporna na wstrząsy, mini-USB, EU

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xComfort power supply
Numer katalogowy
155449
EAN
4015081521593
Długość/głębokość produktu
70 mm
Wysokość produktu
70 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.08 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
CMMZ-00/32

Specyfikacje produktu

Typ operacyjny systemu szyny
Brak
Wyposażone w:
Wskaźnik LED
Sposób montażu
Inne
Podłączony
System magistrali — typ produktu
Akcesorium
Liczba zintegrowanych dławików
0
Liczba zasilanych linii
1
Wartość znamionowa napięcia wtórnego
5 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0
Pobór mocy
7 W
Prąd wyjściowy — maks.
1000 mA
Degree of protection
IP20

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.