Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

155P

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC set screw type connector, Rigid/IMC, Straight, Non-insulated, Malleable iron, 2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC set screw type connector
Catalog Number
155P
UPC
784564101556
Product Length/Depth
2.44 in
Product Height
2.94 in
Product Width
2.94 in
Product Weight
1.1 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Trade size
2"
Style
Set screw

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.