Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

158121
XSPBM1206-MC

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta górna, Dzielone, dla szer. x głęb.=1200x600mm, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
158121
EAN
4015081547098
Długość/głębokość produktu
1100 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
500 mm
Masa produktu
7.4 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSPBM1206-MC

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035
Odpowiednie do
Deskowanie dachu
Deskowanie dolne

Dostawy

Kolor
Szary

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Do dł./gł. montażowej w szafie
600 mm
Do szer. mont. w szafie
1200 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu