Eaton Moeller® series PKE65, wyłącznik nadprądowy, Aparat podstawowy z pokrętłem obrotowym AK z blokadą, Elektroniczny, 65 A, Bez wyzwalaczy przeciążeniowych
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® PKE, wyłącznik silnikowy
|
| Numer katalogowy |
158247
|
| EAN |
4015081548354
|
| Długość/głębokość produktu |
198 mm
|
| Wysokość produktu |
162 mm
|
| Szerokość produktu |
55 mm
|
| Masa produktu |
1.236 kg
|
| Certyfikat(y) |
VDE 0660
UL 60947-4-1 UL Category Control No.: NLRV CSA Class No.: 3211-05 CSA CE IEC/EN 60947 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 IEC/EN 60947-4-1 UL File No.: E36332 UL CSA File No.: 165628 |
| Kod modelu |
PKE65/AK
|
| Typ siłownika |
Pokrętło
|
| Cechy |
Czułość na zanik fazy (zgodnie z IEC/EN 60947-4-1), VDE 0660 część 102)
|
| Wyposażone w: |
Uchwyt obrotowy z blokadą AK
|
| Funkcje |
Ochrona systemu
Zabezpieczenie kabli i linii Ochrona silnika przy ciężkim rozruchu Ochrona silnika |
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Stopień ochrony |
Zaciski: IP00
IP20 |
| Trwałość elektryczna |
50000 operacji (przy 400 V, AC-3)
|
| Trwałość mechaniczna |
30 000 operacji (styki główne)
|
| Częstotliwość pracy |
60 operacji/godz.
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min. |
0 A
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks. |
0 A
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Wyłącznik silnikowy
|
| Kategoria produktu |
Wyłącznik silnikowy
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
|
| Odpowiednie do |
Również silniki o klasie sprawności IE3
|
| Kompensacja temperaturowa |
-25 - 55 °C, Zakres pracy
od -5 do 40°C do IEC/EN 60947, VDE 0660 |
| Odporność na wstrząsy |
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 10 ms
|
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 2000 m
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
2 x (0,75–25) mm², tulejka zgodna z DIN 46228
1 x (0,75–35) mm², tulejka zgodna z DIN 46228 |
| Pojemność złącza (sztywny) |
2 x (0,75–16) mm²
1 x (0,75–16) mm² |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
14–2
|
| Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
14 mm
|
| Moment dokręcania |
1 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych
3,3 Nm, Zaciski śrubowe, Przewód główny |
| Częstotliwość znamionowa — min. |
50 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
60 Hz
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
65 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min |
690 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
690 V
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
65 A
|
| Wyzwalacz zwarciowy |
± 20% tolerancji, Bloki wyzwalaczy
Aparat podstawowy, stały 15,5 x Iu, Bloki wyzwalaczy |
| Zdolność przełączania |
65 A, AC-3 do 690 V
|
| Rodzaj połączenia |
Zaciski śrubowe
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
12.9 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
4.3 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
65 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania standardu produktu.
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
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015