Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

158570
XMW2406CDV-B

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Drzwi do stałego przedziału dla centrum sterowania silnikiem, poniżej, Wentylowana, Wys.=600mm, IP31, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
158570
EAN
4015081551200
Długość/głębokość produktu
35 mm
Wysokość produktu
600 mm
Szerokość produktu
575 mm
Masa produktu
6 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XMW2406CDV-B

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Odbojnik

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP31
NEMA Inne
Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu